Transceptor de radio (emisor y receptor) con interfaces RS-232, RS-485/RS-422, para banda ISM de 900 MHz (América). Para hasta 8 entradas analógicas/digitales/de impulso y 4 salidas onboard.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Módulo inalámbrico
2902277
Transceptor de radio (emisor y receptor) con interfaces RS-232, RS-485-422, para banda ISM de 900 MHz (América). Para hasta 8 entradas análogas/digitales/de impulso y 4 salidas onboard.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | 4,1 A |
| Consumo de potencia | 4,1 W (máximo) |
| Digital | |
| Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | ≤ 2,4 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | ≥ 2,6 V DC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada analógica |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (con resistencia externa) | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 10 kΩ |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 10 kΩ |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión de conmutación máxima | 40 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 500 mA (Conmutación M) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| En serie: RS-232 | |
| Velocidad de transmisión de datos | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Formato de fichero/codificación | Asíncrono |
| Control de flujo de datos/Protocolos | RTS/CTS |
| En serie: RS-485/RS-422 | |
| Velocidad de transmisión de datos | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Bidireccional |
| Frecuencia | 900 MHz |
| Gama de frecuencias | 902 MHz ... 928 MHz |
| Número de grupos de canales | 4 |
| Número de canales por grupo | 63 |
| Potencia de emisión | 1 W |
| Potencia de emisión máxima | 30 dBm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -110 dBm |
| Funciones | |
| Modos operativos | bidireccional |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 900 MHz |
| Anchura | 64 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar, con disipador de calor de aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 90 % |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Directiva FCC Part 15.247 |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902277 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 343,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 340 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia