Sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 2400 MHz, para la transmisión de una señal de sensor analógica (4...20 mA) de las zonas Ex 0, 1, 2 hacia el receptor en la zona segura o en la zona Ex 2. Los módulos en el lado del emisor se encuentran en una carcasa Ex y pueden instalarse directamente en la zona 1.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Módulo inalámbrico
2917081
Sistema de transmisión de 2400 MHz unidireccional, inalámbrico, para la transmisión de una señal analógica del sensor (4...20 mA). Instalación del emisor en la zona Ex 1.
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Alimentación Receptor | |
Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente típica | 54 mA |
Absorción de corriente máxima | 120 mA |
Alimentación Emisor | |
Tensión de alimentación | 230 V AC |
Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC |
Absorción de corriente típica | con 230 V AC |
Absorción de corriente máxima | con 230 V AC |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente, de seguridad intrínseca |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Analógico | |
Denominación Salida | Salida de corriente |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Rosca de tornillo | M3 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Inalámbrico | |
Dirección | Unidireccional |
Inalámbrico | |
Dirección | Unidireccional |
Gama de frecuencias | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Distancia entre canales | 100 kHz |
Número de grupos de canales | 9 |
Número de canales por grupo | 63 |
Potencia de emisión | 10 mW |
Wireless | |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
Anchura | 236,5 mm |
Altura | 172 mm |
Profundidad | 371,5 mm |
Material (Caja) | Aluminio |
Poliamida |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP20 | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
-4 °F ... 122 °F | |
-20 °C ... 65 °C | |
-13 °F ... 176 °F | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 80 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Marcado | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
Código de artículo | 2917081 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC652 |
GTIN | 4046356319805 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 444,44 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444,44 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Cinta resistente a la intemperie 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818876
Sus ventajas
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
No se necesita parametrización o programación alguna
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia