RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Módulo inalámbrico
2885896
Sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 2 400 MHz, compuesto por un emisor para exteriores para montaje sobre carriles (transmitter, Tx) con alimentación de 12...30 V DC, un receptor para exteriores (receiver, Rx) con alimentación de 12...30 V DC o de 85...250 V AC y antenas
Detalles de producto
| Alimentación Receptor | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
| 230 V AC | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Absorción de corriente típica | 115 mA |
| Absorción de corriente máxima | 145 mA (con 24 V DC) |
| Alimentación Emisor | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 35 mA |
| Absorción de corriente máxima | 45 mA |
| Digital | |
| Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos conmutados sin potencial |
| Material del contacto | Ag, dorado |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 0,5 A |
| Vida útil eléctrica | 8x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A de corriente de conmutación |
| Vida útil mecánica | 1x 107 |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida de corriente |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Conector macho M12 | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte (M12) |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 20 |
| Sección de conductor AWG máx. | 26 |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Unidireccional |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Unidireccional |
| Gama de frecuencias | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distancia entre canales | 100 kHz |
| Número de grupos de canales | 9 |
| Número de canales por grupo | 63 |
| Potencia de emisión | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 11,5 mm |
| Material (Caja) | Poliamida |
| Aluminio | |
| PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP65 | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Emisor) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (servicio) (Receptor) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Código de artículo | 2885896 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DNC652 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,444 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,444 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-PIG-EF142-PIPE - Cable adaptador 2885922
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antena 2884923
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-HOP-SET - Llave de salto 2917010
-
RAD-ISM-2400-HOP-PIPE - Llave de salto 2917298
-
RAD-ISM-2400-HOP-ME - Llave de salto 2917285
Sus ventajas
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
No se necesita parametrización o programación alguna
Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia