Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
FLM BT BS 3
-
Módulo inalámbrico
2736770
Estación base Wireless IO para hasta tres participantes bus Wireless IO, Bluetooth V1.2; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz inalámbrica; WLAN-BlackChannelList; LEM; conexión de bus local M12 Fieldline Modular
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| MTBF | 554 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 185 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 0C |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Canal de datos de proceso | máx. 24 Byte |
| Área de direcciones de entrada | máx. 24 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | máx. 24 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | máx. 24 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 24 Byte |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector cilíndrico M12 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | < 100 mA |
| Bus local Fieldline Modular | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado B |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (la velocidad de transmisión de datos puede conmutarse a través del pin 5 (alimentación de tensión ULS)) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Ocupación de espacio de direcciones | 3 ... 12 palabras variables, en función del tipo y la cantidad de los módulos Wireless conectados |
| Antena | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | SMA (macho) |
| Funciones | |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Australia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) |
| Canadá | |
| Rusia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) | |
| Suiza | |
| Singapur | |
| Turquía | |
| EEUU | |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Estándar de radio | Bluetooth 1.2 |
| Potencia de emisión | 8 dBm (ajustable entre 0 dBm/ y 14 dBm, en 4 etapas dB) |
| Sensibilidad de receptor | -88,00 dBm |
| Módulos de radio conectables | hasta 3 (2736767 FLM BT DIO 8/8 M12, 2693208 FLM BT DI 16 M12, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70,5 mm |
| Altura | 178,5 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Color (Carcasa) | gris antracita (RAL 7016) |
| Datos técnicos | |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural, opcionalmente sobre placa de montaje |
| Montaje mural | |
| Indicaciones de montaje | La antena OMNI va incluida en el suministro |
| Código de artículo | 2736770 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC663 |
| GTIN | 4046356042673 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 320,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 264,84 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
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
FLM BT DIO 8/8 M12 - Módulo inalámbrico 2736767
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Módulo inalámbrico 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cable de sistema de bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cable de sistema de bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cable de sistema de bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cable de sistema de bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Conector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Conector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Conector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Conector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Conector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Conector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cable para sensores/actuadores 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
Sus ventajas
Funciones de coexistencia WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Funcionamiento paralelo de muchos sistemas Bluetooth
Puesta en marcha rápida y sencilla
Extremadamente robusta y fiable
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia