FL WLAN EPA 5N
-
Módulo inalámbrico
2700488
Adaptador de puerto WLAN Ethernet, cliente, WLAN 802.11 a/n, frecuencia 5,15...5,25 GHz, IP65, conexiones: M12 para 9...30 V DC, M12 para LAN, Autocrossing, apto para PROFINET- & PROFIsafe, gestión basada en web, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, antena integrada
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,824 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A (macho) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación | 76 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente | 76 mA (con 24 V DC) |
| Digital: | |
| Número de entradas | 1 |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Antena | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Montaje fijo |
| Funciones | |
| Modos operativos | Adaptador Ethernet Client |
| Funcionalidad básica | SNMP (V1), DHCP, DCP, LLDP, Syslog, Fast Roaming, entrada accionamiento, botón modo |
| Configuración | Interfaz web, botón de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Selección automática del canal | sí |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Seguridad | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bits/128 bits | |
| TKIP | |
| Soporte 802.1x / radio | |
| Certificaciones de radio | Europa, EE. UU., Canadá, otros países en E-Shop |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Italia | |
| Canadá | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| EEUU | |
| Chipre (Rep.) | |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Gama de frecuencias | 5,15 GHz ... 5,25 GHz (banda ISM) |
| Banda de frecuencia | 5 GHz |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| Potencia de emisión | máx. 14 dBm (EIRP) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/n |
| Módulos de radio conectables | 1 |
| Anchura | 66 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidad | 34 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | sin conexiones M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje mural | |
| Indicaciones de montaje | antena direccional circular polarizada interna |
| Código de artículo | 2700488 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 249,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 248,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | SE |
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
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cable de red 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cable de red 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cable de red 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cable de red 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cable de red 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1683002
-
FL EPA RMS - Adaptador para carril DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador de montaje 2701134
Sus ventajas
Índice de protección IP65
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Antena especial integrada (EPA)
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia