FL WLAN 24 DAP 802-11
-
Módulo inalámbrico
2884279
Punto de acceso dual WLAN, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | Stand-alone |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 2 |
| Ejecución | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 y 5 GHz hasta 54 Mbits/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,6 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de COMBICON |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (PoE) |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Corriente de alimentación | 400 mA (Protección por fusible recomendada 2AT) |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Antena | |
| Cantidad | 4 |
| Tipo de conexión | RSMA (macho) |
| Funciones | |
| Modos operativos | Punto de acceso |
| Configuración | Interfaz multilingüe basada en web (alemán/inglés) a través de http o https, protegida por contraseña |
| Selección automática del canal | sí |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | sí |
| Seguridad | WEP 64 bits/128 bits |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA group & master rekeying | |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Australia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) |
| Bélgica | |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Italia | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Rusia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Singapur | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Turquía | |
| Hungría | |
| Chipre (Rep.) | |
| Wireless | |
| Denominación | Tarjeta de radio |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| Potencia de emisión | 20 dBm (EIRP) |
| Cantidad de interfaces de radio | 2 IEEE 802.11 a/b/g |
| Módulos de radio conectables | 256 (Más que) |
| Anchura | 159 mm |
| Altura | 250 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 85 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Placa adaptadora |
| Montaje mural sobre placa adaptadora | |
| Indicaciones de montaje | Antena omnidireccional OMNI externa, antenas intercambiables |
| Código de artículo | 2884279 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049641 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 300 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 300 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Resistencia elevada a vibraciones, golpes y CEM
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Alcance de varios cientos de metros*
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia