FL WLAN 24 AP 802-11-US
-
Módulo inalámbrico
2700448
WLAN Access Point para EE. UU. y Canadá, 24 V DC, PoE, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz, 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena, gestión basada en web, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Resistencia elevada a vibraciones, golpes y CEM
Alcance de varios cientos de metros*