FL WLAN 2011
-
Módulo inalámbrico
1119248
Punto de acceso WLAN, cliente, malla para EE. UU. y Canadá, con dos conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Aplicación | Ethernet |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/n, 2,4 GHz y 5 GHz hasta 300 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,1 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | COMBICON |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Sección de cable recomendada: 0,75 mm² |
| Puntera recomendada: longitud de conexión 10 mm | |
| Pinza de crimpado recomendada: trapezoidal o cuadrada | |
| Denominación | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Número de polos | 3 |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 16 (Cables de cobre clasificados para 75° C (UL)) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (SELV) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Corriente de alimentación | típ. 170 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente | máx. 600 mA (con 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Funciones | |
| Configuración | Gestión basada en web, CLI automatizado |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Seguridad | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Filtro MAC | |
| Soporte 802.1x / radio | |
| Certificaciones de radio | EE.UU., Canadá |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 1 (puertos RJ45) |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Potencia de emisión | máx. 19 dBm (con dos antenas) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Módulos de radio conectables | 60 (En el modo de punto de acceso) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 26 mm |
| Profundidad | 113 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones constructivas sin conector |
| Material placa de base | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruido de banda ancha según EN 60068-2-64 | Categoría 1, clase A |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55022 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje sobre carril DIN | |
| Indicaciones de montaje | Antenas no incl. en vol. de suministro |
| Código de artículo | 1119248 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048853 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 263 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 248,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Productos compatibles
-
FL RMS 20 - Adaptador para carril DIN 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable coaxial 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cable coaxial 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia