FL WLAN 1101
-
Módulo inalámbrico
2702538
Punto de acceso WLAN, cliente para EE.UU. y Canadá, con dos antenas internas para el montaje con un solo orificio, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON: 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, Command Line Interface
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | ninguna |
| Grado de polución | 2 |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/n, 2,4 GHz y 5 GHz hasta 300 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,5 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | COMBICON |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Sección de cable recomendada: 0,75 mm² |
| Puntera recomendada: longitud de conexión 10 mm | |
| Pinza de crimpado recomendada: trapezoidal o cuadrada | |
| Denominación | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Número de polos | 3 |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 16 (Cables de cobre clasificados para 75° C (UL)) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (SELV) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV (a partir de la revisión HW 05)) | |
| Corriente de alimentación | típ. 120 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente | máx. 250 mA (con 18 V DC) |
| máx. 400 mA (con 9 V DC) | |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | Montaje fijo |
| Nota acerca del tipo de conexión | MIMO |
| Ganancia | 5 dBi |
| Funciones | |
| Modos operativos | Access Point / Client Adapter / Repeater |
| Configuración | Gestión basada en web, CLI automatizado |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Seguridad | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Filtro MAC | |
| Soporte 802.1x / radio | |
| Certificaciones de radio | EE.UU., Canadá |
| Compatibilidad con países | EEUU |
| Canadá | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 1 (puertos RJ45) |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Potencia de emisión | máx. 20 dBm (EIRP) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Módulos de radio conectables | 10 (En Access Point Mode máx. 2 SSIDs) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 62,8 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Profundidad | 113,2 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Medida constructiva exterior |
| Color | negro |
| Material placa de base | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP54 |
| Observación | Índice de protección en estado montado |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 4 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Resultado del ensayo | Clase A |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Resultado del ensayo | Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje de agujero único |
| Indicaciones de montaje | Antena interna |
| Código de artículo | 2702538 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626279398 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 375 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 366 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no cualificado para el mercado europeo) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8ad6753e-aa3b-48ed-9b55-c840e0903054 |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia