FL EPA 2
-
Módulo inalámbrico
1005955
Módulo inalámbrico combinado Ethernet con Bluetooth y WLAN, antena interna, WLAN: AP y Client, 2.4 y 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN hasta 7 conexiones, IP65, 9 ... 30 V DC, conexión M12, WEB, comandos AT y botón de modo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Aplicación | Ethernet |
| Construcción | Stand-alone |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,7 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A (macho) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación | típ. 54 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente | máx. 190 mA (con 9 V DC) |
| Digital: | |
| Número de entradas | 1 |
| Entrada de alimentación | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A (macho) |
| enchufable | sí |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Funciones | |
| Modos operativos | Punto de acceso / adaptador Client para WLAN y Bluetooth |
| Configuración | Interfaz web, botón de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Seguridad | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificaciones de radio | Europa, EE. UU., Canadá, otros países en E-Shop |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| China | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Italia | |
| Japón | |
| Canadá | |
| Croacia | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| Corea del Sur | |
| Tailandia | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| EEUU | |
| Chipre (Rep.) | |
| Ethernet 10/100 Mbits/s | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth / WLAN |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Potencia de emisión | máx. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Módulos de radio conectables | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Soporta perfiles | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Anchura | 67,8 mm |
| Altura | 92,7 mm |
| Profundidad | 33,2 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | sin conexiones M12 |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 93 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | sin condensación |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55022 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Indicaciones de montaje | Antena interna |
| Código de artículo | 1005955 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 156 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 166 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | LT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Productos compatibles
-
FL EPA RMS - Adaptador para carril DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador de montaje 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cable de red 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cable de red 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cable de red 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cable de red 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cable de red 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1683002
Sus ventajas
Módulo inalámbrico combinado para WLAN y Bluetooth
Comunicación de protocolo transparente en capa 2
Índice de protección IP65
Antena integrada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia