FL BT SPA
-
Módulo inalámbrico
2884952
Adaptador para puerto serie Bluetooth Factoryline Wireless, como enlace inalámbrico de una interfaz serie a un FL BLUETOOTH AP.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | Stand-alone |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Ejecución | Bluetooth, 2,4 GHz hasta 1 Mbit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,8 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de COMBICON |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación | 200 mA |
| Absorción de corriente | 200 mA |
| Antena | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | SMA (macho) |
| Funciones | |
| Modos operativos | Adaptador para cliente serie |
| Configuración | mediante comandos AT |
| Selección automática del canal | FHSS, AFH |
| Seguridad | Encriptación de datos de 128 bits |
| Filtro MAC | |
| Autenticación | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Australia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) |
| Bélgica | |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Israel | |
| Italia | |
| Canadá | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Rusia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Singapur | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Turquía | |
| Hungría | |
| EEUU | |
| Chipre (Rep.) | |
| Serie | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Protocolos soportados | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Estándar de radio | Bluetooth 2.0 |
| Potencia de emisión | máx. 14 dBm (con regulación automática) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 |
| Módulos de radio conectables | 1 |
| Soporta perfiles | SPP |
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 65 mm |
| Profundidad | 25 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural, opcionalmente montaje sobre carril DIN |
| Montaje mural | |
| Indicaciones de montaje | Antena omnidireccional OMNI externa, antena intercambiable |
| Código de artículo | 2884952 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2B2 |
| GTIN | 4046356173100 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 235,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 235,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia