Con nuestros módulos Bluetooth puede integrar equipos de automatización o módulos de E/S móviles o de difícil acceso en su red de automatización Ethernet de manera sencilla, fiable y económica.
Con el "Black Channel Listing" y el "Low Emission Mode", el Bluetooth industrial se puede operar sin interferencias de manera paralela a las redes WLAN. Una característica adicional de esta solución es la puesta en marcha rápida y sencilla con configuración mediante botón MODE, Web-Interface o directamente desde un sistema de mando.
FL BT EPA MP
-
Módulo inalámbrico
2701416
Adaptador de puerto Ethernet para Bluetooth con conexión de antena externa para la conexión inalámbrica de aparatos Ethernet, BT Accespoint y modo operativo Client, antena omnidireccional incluida en el volumen del suministro
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,104 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A (macho) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación | 46 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente | 46 mA (con 24 V DC) |
| Digital: | |
| Número de entradas | 1 |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Antena | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | RSMA (macho) |
| Ganancia | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Longitud | 83 mm |
| Funciones | |
| Modos operativos | Punto de acceso BT |
| Configuración | Interfaz web, botón de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Selección automática del canal | FHSS, AFH |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Seguridad | Encriptación de datos de 128 bits |
| Autenticación | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Italia | |
| Japón | |
| Canadá | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| EEUU | |
| Chipre (Rep.) | |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Estándar de radio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Potencia de emisión | máx. 12 dBm (EIRP) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 |
| Módulos de radio conectables | 7 |
| Soporta perfiles | PAN |
| Anchura | 66 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidad | 34 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | sin conexiones |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural, opcionalmente montaje sobre carril DIN |
| Montaje mural | |
| Indicaciones de montaje | antena omnidireccional OMNI externa en volumen de suministro, antena intercambiable |
| Código de artículo | 2701416 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 255,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 120 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | SE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable coaxial 2903266
-
FL EPA RMS - Adaptador para carril DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador de montaje 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cable de red 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cable de red 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cable de red 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1683002
Sus ventajas
Funciones de coexistencia WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Comunicación de protocolo transparente en capa 2
Índice de protección IP65
Alcance* hasta 200 m
Conexión de antena RSMA externa
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia