FL BT EPA 2
-
Módulo inalámbrico
1005869
Módulo inalámbrico Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antena interna, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, conexión M12, WEB, comandos AT y botón de modo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Aplicación | Ethernet |
| Construcción | Stand-alone |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Cantidad | 1 |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,7 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A (macho) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de alimentación | típ. 36 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente | máx. 190 mA (con 9 V DC) |
| Digital: | |
| Número de entradas | 1 |
| Entrada de alimentación | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A (macho) |
| enchufable | sí |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Funciones | |
| Configuración | Interfaz web, botón de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Seguridad | PIN |
| Non-Discoverable | |
| Certificaciones de radio | Europa, EE. UU., Canadá, otros países en E-Shop |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Italia | |
| Canadá | |
| Croacia | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| EEUU | |
| Chipre (Rep.) | |
| Japón | |
| Chipre (Rep.) | |
| Ethernet 10/100 Mbits/s | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado D (hembra) |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Estándar de radio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Potencia de emisión | máx. 10 dBm |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Módulos de radio conectables | 1 |
| Soporta perfiles | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Anchura | 67,8 mm |
| Altura | 92,7 mm |
| Profundidad | 33,2 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | sin conexiones M12 |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 93 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | sin condensación |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55022 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Indicaciones de montaje | Antena interna |
| Código de artículo | 1005869 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476087 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 156 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 105 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | LT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
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
| CO2e kg | 26,66 kg CO2e |
Productos compatibles
-
FL EPA RMS - Adaptador para carril DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador de montaje 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cable de red 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cable de red 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cable de red 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cable de red 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cable de red 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1683002
Sus ventajas
Módulo radio Bluetooth
Comunicación de protocolo transparente en capa 2
Índice de protección IP65
Antena integrada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia