Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Tarjeta de E/S adecuada
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
Nivel de campo
Tipo de conexión
Conexión por tornillo, D-SUB
Longitud de pelado
8 mm
Rosca de tornillo
M3
Sección de conductor rígido
0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG
24 ... 12
Nivel de control
Tipo de conexión
Espadín IDC/FLK
Número de conexiones
6
Número de polos
28
Paso
2,54 mm
Indicación de estado
no
Indicación de estado disponible
no
Dimensiones del artículo
Anchura
270 mm
Altura
90 mm
Profundidad
60 mm
Color
verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa
PVC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-20 °C ... 70 °C
Normas/especificaciones
DIN EN 50178
IEC 60664
Indicaciones de montaje
Alineables sin separación
Posición de montaje
discrecional
Observación referente al funcionamiento
Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Código de artículo
2311153
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
25 Unidades
Clave de producto
DK2AZZ
GTIN
4046356180979
Peso por unidad (incluido el embalaje)
310,32 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
310,32 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
DE
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %