El borne de seguridad IB IL 400 SAFE 2 está previsto para el uso dentro de una estación Inline en combinación con el borne de seguridad IB IL 24 SAFE 1. Como ampliación de contactos del IB IL 24 SAFE 1, el borne es usado para desconectar la alimentación de corriente trifásica de 400 V de los bornes de potencia subsiguientes, que se utilizan para la conexión de motores asincrónicos. De acuerdo con el cableado, el borne puede ser utilizado en conexión directa con el IB IL 24 SAFE 1 para aplicaciones en todas las categorías de seguridad, incluyéndose la categoría 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Módulo Inline
2740795
Borne de seguridad Inline, 3 contactos abiertos, 1 contacto cerrado, 200 V AC – 600 V AC
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga; Fusible tipo 2, 20A gG (gl) |
| Gama de tensión de salida | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Tensión de servicio (tensión de fase)) |
| Carga nominal resistiva | máx. 5500 W |
| Retardo de señal | típ. 45 ms (Retardo de desexcitación) |
| Relé | |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos abiertos, 1 contacto cerrado (retorno) |
| Tipo de conexión del contacto | De conducción guiada |
| Tensión de conmutación | 200 V AC (hasta 600 V AC) |
| Corriente de conmutación | 12 A (con 400 V AC) |
| Potencia mín. de conmutación | 5500 VA |
| Corriente de conmutación mínima | 100 mA |
| Número de maniobras | máx. 30 (por minuto) |
| Tiempo de apertura | < 20 ms |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Carril horizontal |
| Número de canales | 1 |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (valor nominal) |
| Absorción de corriente | máx. 270 mA |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de maniobra de potencial |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (Toma del circuito de segmento) |
| Tensión de alimentación | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (Ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | máx. 270 mA (De Us) |
| Absorción de corriente | máx. 270 mA |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 45 °C (Desviación de la especificación Inline) |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En un valor medio del 75 %, ocasionalmente 85 %) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (En un valor medio del 75 %, ocasionalmente 85 %) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h por dirección |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Carril horizontal |
| Código de artículo | 2740795 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 841,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 841,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia