El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne de potencia de un canal para carga reversible posee una protección del motor electrónica. Este permite la conmutación, protección y supervisión de un motor asíncrono de corriente trifásica mediante un sistema de bus. El borne permite la conmutación, protección y supervisión de un motor asíncrono de corriente trifásica mediante un sistema de bus.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Módulo Inline
2855130
Bornes de potencia Inline, controlador inversor electrónico
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de ID (hex.) | BF |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 1 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 1 Byte |
| Longitud de registro | 8 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 5 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Mensajes de diagnóstico | Sobrecorriente Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Etapa de salida no controlable Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de maniobra de potencial |
| Denominación | Regleta de bornes X11 y X12 |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación UL / nivel de 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación US / nivel de 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación US / interruptor de freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación UL / interruptor de freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus local/nivel de 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus local/interruptor de freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conector de salida de motor |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Conector de salida de motor | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Observación | Observación referente al funcionamiento Protección de la línea de red máxima 20 A, observar el derating del conector POWER-COMBICON |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisión de interferencias | Comprobación según EN 61000-6-4 Emisión de interferencias carcasa EN 55011:1991 clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2855130 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 604,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 584,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Conector de alimentación 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Puente de potencia 2836081
-
IB IL FIELD 8 - Campo de rotulación 2727515
-
ESL 62X46 - Tira insertable de rotulación 0809502
-
IB IL 400 CN-COV - Cobertor 2860947
-
IB IL 24 BR/DC - Módulo Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Módulo Inline 2727394
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia