El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede diseñar dentro de un circuito principal un circuito parcial (circuito de segmento).
IB IL 24 SEG
-
Módulo Inline
2726324
Borne de segmento Inline, sin accesorios, 24 V DC, sin fusible
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Longitud de registro | 0 Bit |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Número de conectores | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; Fusible |
| Fusible | SI 5 x 20 6, 300 AT (En el suministro) |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 24 V DC |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 1,2 V |
| Absorción de corriente máxima | 6 A (8 A) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A (valor nominal) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2726324 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI122 |
| GTIN | 4017918168162 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Montaje de un circuito parcial dentro del circuito principal mediante puente o conmutador externo
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia