IB IL 24 EDO 2-PAC
-
Módulo Inline
2861616
Borne de salidas digitales Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 2 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, diagnóstico ampliado, salidas parametrizables
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Detección de rotura de cable
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Corriente nominal por salida: 500 mA
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
Conexiones para 2 actuadores digitales
Corriente total del borne: 1 A