IB IL 24 DO 8-NPN
-
Módulo Inline
2863533
Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 8 salidas, 24 V DC de conexión npn, técnica de conexión de 2, 3 conductores
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Conexiones para 8 actuadores digitales, conmutables npn
Corriente nominal por salida: 1 A
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
Corriente total del borne: 8 A