El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Módulo Inline
2855211
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 4, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 2 MBit/s, índice de protección: IP20, sin accesorios
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 41 |
| Código de ID (dec.) | 189 |
| Código de longitud (dec.) | 65 |
| Canal de datos de proceso | 4 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 4 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas; electrónico |
| Tensión de salida | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -46 V ... -15 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 1 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Diferencia de tensión con Inom. ≤ 1 V) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 2 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
| Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | máx. 300 Hz (Esta frecuencia de conmutación queda limitada por la velocidad de transmisión de datos seleccionada, por el número de participantes de bus, por la construcción del bus, por el software utilizado y el sistema de control y de ordenador empleado.) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | máx. 25 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Volumen de suministro | sin accesorios |
| Número de canales | 4 |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación (2 Hz) por el LED (D) del módulo |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 65 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 2 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2855211 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI132 |
| GTIN | 4017918876890 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 46 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
4 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 2 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia