El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 2-NPN
-
Módulo Inline
2740119
Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 2 salidas, 24 V DC, de conexión npn, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 189 |
| Código de ID (hex.) | BD |
| Código de longitud (hex.) | C2 |
| Código de longitud (dec.) | 194 |
| Canal de datos de proceso | 2 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Bit |
| Longitud de registro | 2 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Descripción de la salida | Con lógica negativa |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 2 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
| Tensión de salida | 24 V DC (US - 1 V) |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 1 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Diferencia de tensión con Inom. ≤ 1 V) |
| Carga nominal inductiva | 12 W |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 VA |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 2 |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación (2 Hz) por el LED (D) del módulo |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 32 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2740119 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI132 |
| GTIN | 4017918570095 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 65,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 47,09 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
2 salidas digitales, de conmutación npn
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 1 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia