IB IL 24 DI 16-XC-PAC - Módulo digital
2701154

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

16 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas