FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Módulo
1018571

Módulo distribuidor (3 unidades rack) preconfeccionado para cables de fibra óptica, para la conexión de un módulo de conectores macho M17 MPO; puede montarse en una caja distribuidora (3 unidades rack) para cables de fibra óptica de 19"

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño compacto con ferrule MT
Posibilidad de montaje flexible en soportes modulares
Sistema de caja modular; en función de las necesidades es posible integrar hasta 12 módulos operativos en una caja (3 unidades rack) para alcanzar una alta densidad de empaquetado de conexiones de cable de fibra óptica
El número de módulos operativos puede elegirse libremente. Para los puestos de instalación no ocupados hay disponibles tapas opcionales
Módulo operativo configurado con acoplamiento de 12 polos de la serie M17 MPO y adaptador estándar LC