El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

LDM3-110DC - Módulo enchufable
2833822

Módulo enchufable, para el montaje en PR3, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: A1-, A2+ (estándar japonés), tensión de entrada: 110 V DC ±20 %

Detalles de producto







Sus ventajas

Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
Atenuación tensión inversa de bobina inductiva