ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB
-
Módulo de E/S
2878625
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector hembra D-SUB-9 /conector macho D-SUB-9, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 125 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
16 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 8 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado