IB ST 24 DO32/2-WT - Módulo de E/S
2752482

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 32 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2 conductores, grado de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular, gama de temperatura ampliada

Detalles de producto








Productos compatibles