IB ST 24 DIO 8/8R/3 - Módulo de E/S
2751849

Módulo de entradas/salidas digitales INTERBUS-ST, 8 entradas, 24 V DC, 8 salidas por relé con contacto conmutado, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

8 entradas digitales
8 salidas de relé
Conexión de los sensores en técnica de 3 conductor