Módulos de entradas digitales INTERBUS-ST
Los módulos de entradas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de señales de mando digitales tal y como son generadas, entre otras cosas, por palpadores, interruptores de fin de carrera o interruptores electrónicos de proximidad.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones.
Todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo, se tienen a disposición, como es natural.
IB ST 24 DI 16/4
-
Módulo de E/S
2754338
Módulo de entradas digitales INTERBUS-ST, 16 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores
Indicaciones de diagnóstico y estado