IB ST 24 BDO 32/2 - Módulo de E/S
2750824

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 32 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Indicaciones de diagnóstico y estado
32 salidas digitales
Corriente nominal por salida: 500 mA
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor