Módulos de salidas digitales estándar INTERBUS-ST
Los módulos de salidas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de actuadores digitales, tales como válvulas electromagnéticas, contactores o indicadores luminosos.
Además de los módulos estándar IB ST 24 BDO ..., el programa es completado por unos módulos con funcionalidad ampliada.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones. Además, algunos módulos ofrecen funcionalidades electrónicas adicionales, como:
- Disposición de los canales de salida en hasta cuatro grupos separados galvánicamente,
- Protección electrónica contra cortocircuito separada para cada canal de salida,
- Corriente de salida más alta, que se necesitan en aplicaciones individuales.
Ambas líneas de productos ofrecen todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como, p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo.
IB ST 24 BDO 16/3-500
-
Módulo de E/S
2724931
Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 16 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 8 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
16 entradas digitales