Módulos de salidas analógicas estándar INTERBUS-ST
Estos módulos de salidas de 8 canales son una alternativa económica en aplicaciones con muchos actuadores analógicos.
El IB ST 24 BAO 8/U ofrece, además de la tensión de salida estándar de -10 V a +10 V, también un margen de salida ampliado de -12 V a +12 V.
Si no es necesaria la alta resolución de 12 bits del valor de salida, el IB ST 24 BAO 8/U-8B ofrece la posibilidad de ahorrar espacio de almacenamiento en el PLC, resumiendo 2 canales de 8 bits en una palabra de datos, respectivamente. Otras características son:
- LEDs de diagnóstico dan a conocer en todo momento "in situ" el estado de servicio actual.
- Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie extraíble ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa en tarjetas para encajar en el soporte extraible, manualmente, con plotter o impresora.
- En caso de fallo, se cambia simplemente el equipo electrónico del módulo. El bloque de bornes pasivo permanece cableado, montado sobre el carril. De este modo se efectúa el intercambio en pocos segundos sin herramientas.
- Los fusibles son accesibles desde el exterior, de esta manera en caso eventual de fallo puede eliminarse la avería con gran rapidez.
- La conexión con la tierra de protección se realiza directamente a través del carril.
- Para la rotulación de los bloques de bornes pueden utilizarse los accesorios de rotulación usuales (tira Zack ZB-6, etc.).
IB ST 24 BAO 8/U-8B
-
Módulo de E/S
2721031
Módulo de salidas analógicas INTERBUS-ST, resolución D/A 13 bits, 8 salidas, 0 hasta 10 V, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
Módulos de registro de temperatura
8 salidas analógicas bipolares
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor