IB ST 24 BAI 8/U - Módulo de E/S
2721015

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 hasta 10 V, 0 hasta 5 V, 0 hasta 25 V, 0 hasta 50 V, grado de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Módulos de registro de temperatura
Modelos de señal estándar (tensión y corriente)