IB ST 24 AO 4/BP - Módulo de E/S
2752521

Módulo de salidas analógicas INTERBUS-ST, resolución D/A 13 bits, 4 salidas, -10 V hasta +10 V, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
Módulos de registro de temperatura