IB ST 24 AI 4/SF4 - Módulo de E/S
2750565

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, grado de protección IP 20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
Módulos de registro de temperatura