El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Es adecuada para registrar pulsos de conteo de generadores de pulsos con interfaz S0 según DIN 43864, así como de generadores de pulsos de la clase A según IEC 62053-31.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
Módulo digital
2897020
Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8 (Entradas de contador S0), 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 62053-31 e DIN 43864 |
| Número de entradas | 8 (Entradas de contador S0) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 9 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 250 mA |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 100 m |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Número de canales | 8 |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciales | |
| Fuente de alimentación | máx. 70 mA (sin suministro de sensores, entradas activas) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 55 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 2 A (incl. alimentación de sensores) |
| máx. 70 mA (sin suministro de sensores, entradas activas) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2897020 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRHABA |
| GTIN | 4046356133098 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 205,933 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 118 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,666 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
Contador de 32 bit (en subida y en bajada)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia