El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO 16-ME
-
Módulo digital
2897253
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 01 |
| Código de ID (dec.) | 189 |
| Código de longitud (dec.) | 01 |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 16 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 4 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de salida digital | Semiconductor |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas; electrónico |
| Tensión de salida | 24 V DC (US - 1 V) |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -46 V ... -15 V |
| Corriente de conexión máxima | máx. 1,5 A (durante 20 ms) |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 8 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Diferencia de tensión con Inom. ≤ 1 V) |
| Capacidad de conmutación en caso de fracción de masa | típ. 100 mW (con una resistencia de carga de 1 kΩ) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 2 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
| Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal inductiva | típ. 50 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal de lámparas | típ. 1 ms |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal óhmica | típ. 1 ms |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal inductiva | típ. 100 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal de lámparas | típ. 100 ms (en frecuencias de conmutación hasta 8 Hz, por encima de esta frecuencia la carga de lámpara se comporta como una carga resistiva) |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal óhmica | típ. 500 µs |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal inductiva | máx. 0,5 Hz (1,2 H, 50 Ω) |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal de lámparas | máx. 8 Hz (La frecuencia de conmutación se limita con el número de participantes de bus, la estructura del bus, el software empleado y el sistema de cálculo o control empleado.) |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | máx. 300 Hz (La frecuencia de conmutación se limita con el número de participantes de bus, la estructura del bus, el software empleado y el sistema de cálculo o control empleado.) |
| Tiempo de reacción en caso de cortocircuito | ca. 3 s |
| Tiempo de reacción en caso de sobrecarga óhmica | ca. 3 s |
| Frecuencia de rearranque para sobrecarga de lámparas | 400 Hz |
| Frecuencia de rearranque en caso de sobrecarga óhmica | 400 Hz |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Validez de los datos de salida | típ. 5 ms (tras conectar la tensión de alimentación de 24 V (Power-Up)) |
| Energía única en marcha libre | 400 mJ |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | hasta 2 A DC |
| Resistencia a sobretensión permanentemente aplicada | no |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | máx. 25 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Número de canales | 16 |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con una palabra |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación (2 Hz) por el LED (D) del módulo |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,4 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 90 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2897253 |
| Unidad de embalaje | 4 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI132 |
| GTIN | 4046356148191 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 200,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 130 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96894778-eece-4f07-a833-72d563758188 |
Productos compatibles
-
IB IL PD GND-PAC - Distribuidor de potencial 2862990
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal 2302764
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
Sus ventajas
16 salidas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 8 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia