El equipo de salida digital Axioline E se conecta mediante un puerto IO-Link B a un maestro IO-Link. Se utiliza para la salida de señales digitales mediante IO-Link. Mediante el maestro IO-Link es posible el uso dentro de distintas redes.
AXL E IOL DO8 M12 6P
-
Módulo digital
2702659
Axioline E, Equipo de salida digital, puertos IO-Link Class B: 1, tipo de conexión: Conector M12, codificado A, tecnología de conexión: 5 conductores, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
Puerto tipo B con fuente de alimentación adicional
Especificación IO-Link V1.1.2
Conexión de hasta 8 salidas con conectores M12 (con codificación A, 5 polos)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Placa de características guardada
Grado de protección IP65/67