AXL E IOL DI16 M12 6P - Módulo digital
2702660

The product will comply with CRA requirements

Equipo de entrada digital Axioline E mediante IO-Link en carcasa de plástico con un puerto IO-Link A y 16 entradas, 24 V DC, técnica de 4 conductores, conector M12

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
Puerto tipo A
Especificación IO-Link V1.1.2
Conexión de hasta 16 entradas con conectores M12 (con codificación A, 5 polos)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Placa de características guardada
Grado de protección IP65/67