Este equipo Axioline E puede conectarlo mediante un puerto A IO-Link en un maestro IO-Link. Con este equipo puede registrar señales de los sensores de temperatura resistivos. El equipo es compatible con sensores de platino según DIN EN 60751. Mediante el maestro IO-Link es posible el uso dentro de distintas redes.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Módulo de temperatura
1293247
Axioline E, Dispositivo de registro de la temperatura, Entradas analógicas: 4, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), IO-Link, índice de protección: IP65/IP67/IP69
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 184 mm |
| Profundidad | 30,3 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Modelo de puerto | Class A |
| Especificación | V1.1.3 |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Velocidad de transmisión | 230,4 kBit/s (COM3) |
| Tiempo de ciclo | 2 ms |
| Número de datos de proceso | 8 Byte (Datos de entrada) |
| 0 Byte (Datos de salida) | |
| Analógico | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas para sensores de temperatura resistivos |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull según IEC 61076-2-010 o conexión por tornillo según IEC 61076-2-101 |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores (apantallados) |
| Resolución convertidor A/D | 24 Bit |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt |
| Formato de datos | Representación normalizada |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Tiempo de filtro de entrada | 120 ms |
| Valor nominal de las fuentes de corriente | 1 mA (Pt 100; corriente pulsada, la indicación es válida durante la fase de muestreo) |
| 210 µA (Pt 1000; corriente pulsada, la indicación es válida durante la fase de muestreo) | |
| No linealidad diferencial | típ. 1 ppm / ±0,0001 % (en todos los ámbitos) |
| No linealidad integral | típ. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Protección contra sobretensiones (35 V por 0,5 s) | |
| Familia de productos | Axioline E |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | IO-Link |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentación: IO-Link | |
| Denominación | Alimentación de puerto IO-Link (L+) |
| Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC (Se pone a disposición a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link.) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Corriente nominal por aparato | aprox. 35 mA |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA (por equipo; tenga en cuenta la corriente facilitada del maestro IO-Link a través de L+) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; sí |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V L+ (IO-Link)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V L+ (IO-Link)/entradas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Entradas analógicas/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Uso en condiciones ambientales extremas" en la hoja de características) | |
| Índice de protección | IP65/IP67/IP69 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 14 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Comprobación (Niebla salina) | |
| Norma de ensayo | DIN EN 60068-2-52 |
| Número de ciclos | 4 |
| Pasos de prueba por ciclo | 2 |
| Duración del ensayo (Total) | 168 h |
| Paso de prueba (Niebla salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 con 35 °C ±2 K |
| Paso de prueba (Humedad del aire) | 166 h con 93 % ±3 % Humedad del aire con 40 °C ±2 K |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Código de artículo | 1293247 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 300 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 286 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Productos compatibles
-
UCT-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distribuidor en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distribuidor en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distribuidor en Y 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Cable para sensores/actuadores 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Cable para sensores/actuadores 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Cable para sensores/actuadores 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Cable para sensores/actuadores 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Cable para sensores/actuadores 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Conector 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Conector 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Conector 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Conector 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Conector 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Conector 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Conector 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Conector 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Conector 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Conector 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Conector 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Conector 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
NF PD IOL R - Acopladores inductivos 1736165
-
NF PD IOL B - Acopladores inductivos 1736167
Sus ventajas
Conexión a un maestro IO-Link con conector M12 (con codificación A, 4 polos)
Puerto tipo A
Especificación IO-Link V1.1.3
4 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (termorresistencias)
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Indicaciones de diagnóstico y estado
Placa de características guardada
Índice de protección IP65/67/69
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia