El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede diseñar dentro de un circuito principal un circuito parcial (circuito de segmento). El borne no sirve para la alimentación de tensión. Por este motivo, tampoco posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión. El borne posee un LED para el diagnóstico de bus y ocupa dos bits de datos de entrada mediante los que se indica la presencia de la tensión de alimentación y el estado del fusible.
IB IL 24 SEG/F-D-PAC
-
Módulo de segmentación
2861904
Borne de segmento Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, con fusible y diagnóstico
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje automático de un circuito de segmento dentro del circuito principal
Protección del circuito de segmento mediante un fusible interno
Indicaciones de diagnóstico y estado