PR2-RSP3-LV-120AC/2X21 - Módulo de relés
2834708

Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por zócalo de relé, relé industrial con LED integrado y tecla de accionamiento manual encajable, módulo de protección de varistor y brida de sujeción. Tensión de entrada: 120 V AC, 2 contactos conmutados, 10 A

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Relé con accionamiento manual definible y LED de estado
Diodo de libre circulación integrado en relé en modelo DC
Indicación mecánica posición conmut
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
4 modelos contacto conmutado con contac. dorados multicapa