PR1-RSC3-LV- 24AC/21
-
Módulo de relés
2834339
Módulos de relé premontados con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé miniatura de potencia enchufable con contactos de potencia, módulo enchufable de indicación/antiparasitario y brida de sujeción para relé. Tensión de entrada: 24 V AC, contactos: 1 contacto conmutado, 12 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,82 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V AC |
Rango de tensión de entrada | 18,7 V AC ... 37,2 V AC |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Corriente de entrada típica a UN | 34 mA (con 50 Hz) |
26 mA (A 60 Hz) | |
Tiempo de reacción típico | 3 ms ... 12 ms |
Margen de tiempo de apertura típico | 1,5 ms ... 14 ms |
Circuito de protección | Varistor |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 12 V (para 10 mA) |
Corriente constante límite | 12 A |
Corriente de conexión máxima | 30 A (300 ms) |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 3000 W (con 250 V AC) |
50 W (con 110 V DC) | |
80 W (con 220 V DC) | |
288 W (con 24 V DC) | |
con 440 V AC | |
58 W (con 48 V DC) | |
48 W (con 60 V DC) | |
Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
0,2 A (Con 250 V, DC13) | |
6 A (Con 24 V, AC15) | |
6 A (con 120 V, AC15) | |
6 A (con 250 V, AC15) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 16 mm |
Altura | 78,5 mm |
Profundidad | 71 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2834339 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK6319 |
GTIN | 4046356044226 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68,62 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia