PLC-RSP-120UC/21HC - Módulo de relés
2912316

PLC-INTERFACE para corrientes constantes elevadas, compuesto de borne de base PLC-BSP.../21 HC con conexión por resorte y relé en miniatura enchufable, para montar sobre carril NS 35/7,5, corriente constante límite hasta 10 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 120 V AC/DC

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Todas las tensiones de entrada usuales de 12 V DC ... 230 V AC
Larga vida útil eléctrica gracias al relé de 16 A
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Corriente constante máx. 10 A
Puentes enchufables funcionales