PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Módulo de relé de estado sólido
2904695
PLC-INTERFACE para funciones de entrada en PLC logic, con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 230 V AC/220 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA
Detalles de producto
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Función de entrada |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Normas / especificaciones | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,81 W |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrada/salida) |
| Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,3 |
| Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,8 |
| Corriente de entrada típica a UN | 3,5 mA |
| Tiempo de conexión típico | 3 ms (Con UN) |
| Tiempo de desconexión típico | 5 ms (Con UN) |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
| Frecuencia de transmisión | 10 Hz |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de salida digital | electrónico |
| Gama de tensión de salida | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corriente continua límite | 100 mA |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 1 V |
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2904695 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32,29 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,29 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura 2966618
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia