Los clientes que deseen utilizar este módulo de interfaz en FL SWITCH MM HS (código 2832328) deben tener en cuenta el documento "Kundeninformation für IF-Module" (Información para el cliente de módulos IF) en el área de descargas de este módulo de interfaz.
FL IF 2FX ST-D
-
Módulo de medios
2884033
Mód. interfaz para fibra óptica p. conex. de fibra de vidrio multimodo 100Base-FX (1300 nm), ST, dirección conexión hacia abajo
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Construcción | de granularidad fina |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Módulo de medios para switch modular gestionado |
| Separación galvánica | 100Base-FX//alimentación |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 21,6 W |
| Tensión de prueba | 2 kV AC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | mediante estación cabecera |
| Conexión alimentación | de FL SWITCH GHS o FXT |
| Absorción de corriente típica | 200 mA |
| Ethernet:100Base-FX según IEEE 802.3 | |
| Longitud de transmisión | 10000 m (máximo (en función de la fibra utilizada)) |
| Ethernet:100Base-FX según IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexión | ST |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Longitud de transmisión | 10000 m (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longitud de onda | 1300 nm |
| Número de canales | 2 (Multimodo ST) |
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 83 mm |
| Profundidad | 72,5 mm |
| Color | verde |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Separación galvánica | 100Base-FX//alimentación |
| Tipo de montaje | En el sistema Host |
| Código de artículo | 2884033 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Cable Patch para fibra óptica 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0829003
Sus ventajas
Transmisión de Ethernet robusta también para entornos con interferencias en alcance medio
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia