UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Módulo de transferencia de señales
2906190
Módulo VARIOFACE con 16 canales para el empleo con Honeywell Experion C300 IOTA (alta tensión, digital): CX-TDI110 y CX-TDI120. Ejecución en el lado izquierdo con pintura de protección.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Estos módulos VARIOFACE se utilizan en combinación con los respectivos adaptadores frontales.
Carcasa UM-PRO
Diseñada para el montaje en el lado izquierdo del armario
Montaje sobre carril DIN
Indicador LED de fusible averiado
Habilitación por canal con puntos de prueba
Fusible de 800 mA enchufable por canal
Es posible seleccionar Inter-Marshalling por canales o fuente de alimentación externa
Incluye recubrimiento conforme para protección de componentes