UM 72-HAUNI/1001DN/SO410
-
Módulo de transferencia de señales
2979375
Módulo conmutador VARIOFACE, con una hembra de conexión subminiatura D de 25 polos y dos conectores cilíndricos IP65 macho/hembra de 12 polos
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Corriente máx. admisible | 100 mA (mediante interruptor S1/S2 (non switching)) |
Tensión nominal UN | 48 V DC |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Conexión de conector enchufable | |
Tipo de conexión | M23 |
Número de polos | 12 |
Observación | Hembra |
Conexión de conector enchufable | |
Tipo de conexión | M23 |
Número de polos | 12 |
Observación | Macho |
Conexión enchufable D-SUB | |
Tipo de conexión | Hembra |
Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
Número de polos | 25 |
Conexión enchufable D-SUB | |
Tipo de conexión | Espadín |
Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
Número de polos | 9 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 68 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 62 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2979375 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | DK2A81 |
GTIN | 4017918316129 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 173 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125,36 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia