HC-M-04-MOD-BU
-
Módulo de insertos de contactos
1676789
Módulo de insertos de contacto HEAVYCON, 4 polos, para contactos coaxiales HC-M-04-ST-KOAX...
Detalles de producto
| Tipo de producto | Inserto coaxial modular |
| Serie | HC-M-04-KOAX |
| Aplicación | Señal |
| Número de polos | 4 |
| Cara de enchufe | 4xKOAX |
| Numeración de contacto | 1 - 4 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 3 kV |
| Corriente asignada | 1,5 A |
| Resistencia de contacto conductor exterior | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de contacto conductor interior | ≤ 10 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión engastada y soldada |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,2 mm |
| Altura | 32,6 mm |
| Longitud | 14,6 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4,8 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Indicaciones de montaje | Para alturas de carcasa ≥ 52 mm. Las conexiones enchufables deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Para contactos HC-M-04-ST-KOAX... |
| Código de artículo | 1676789 |
| Unidad de embalaje | 2 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
| Clave de producto | AF7ACB |
| GTIN | 4017918129385 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,75 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8,75 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
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
HC-M-04-ST-KOAX-75 - Contacto coaxial 1686245
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - Tenaza de crimpado 1212094
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia