IB IL CNT-PAC - Módulo de función
2861852

Borne contador Inline, completo con accesorios (conectores y superficies de rotulación), 1 entrada de contador, 1 entrada de mando, 1 salida, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

1 entrada de contador
1 entrada de control
1 salida de conmutación de libre parametrización
Cuatro tipos de funcionamiento: contaje de eventos, medición de frecuencia controlada por tiempo o por estado, medición de tiempo (duración de periodos o impulsos) y generador de pulso
Procesamiento de señales de 5 V o de 24 V
Frecuencia de entrada hasta 100 kHz
Valor de contaje de 16 bit para medición de tiempo
Valor de contaje de 24 bit para contaje de eventos y medición de frecuencia