El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - Módulo de ampliación
2981033

Ampliación de contactos de uno o dos canales, 5 contactos abiertos, 1 contacto cerrado, 1 circuito de acuse de recibo, bornes de tornillo enchufables, ancho: 22,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Activación de 1 y 2 canales
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508